R2/R5 -Fechos de Engate Rápido
Os fechos de engate rápido R2 e R5 da Southco unem painéis de grande porte, permitindo a montagem de estruturas de forma rápida e fácil. Combinando rapidez na operaçÃo, alta resistência e instalaçÃo interna, os fechos de engate rápido das séries R2 e R5 sÃo a soluçÃo ideal para aplicações que exigem o fechamento firme e seguro de portas e painéis. Os painéis podem ser montados ou desmontados com rapidez e segurança através de um giro de menos de uma volta com uma chave Allen, facilitando a manutençÃo e transporte.
Fechos de engate rápido sÃo a soluçÃo para aplicações que exigem alta resistência e rapidez na operaçÃo
- Engate oculto e força de aperto elevada
- Permitem a montagem de uma estrutura completa usando apenas uma chave Allen
- InstalaçÃo interna mantém o fecho oculto dentro ou atrás do painel
- Fechos R2 sÃo autorreguláveis, compensando variações de fabricaçÃo dos painéis
- Fechos R5 oferecem máximo desempenho e segurança
- Opções de materiais e modos de instalaçÃo adequados para aplicações em ambientes diversos e com métodos de construçÃo variados