Fechos de Engate Rápido - Escondido

Nossos fechos de pressão ocultos oferecem uma combinação única de segurança discreta e estética limpa. Esses fechos são projetados para permanecerem completamente ocultos quando a porta, painel ou tampa está fechada, proporcionando um visual elegante e minimalista, ao mesmo tempo que mantêm um fechamento confiável e seguro. De marcenaria e móveis de alta qualidade a painéis de acesso e gabinetes, nossos fechos de pressão ocultos oferecem uma solução de fixação sofisticada e funcional.

Fechos de Engate Rápido - Escondido

Principais Características:

  • Invisível Quando Fechado: Mecanismo oculto garante uma superfície limpa e contínua.
  • Diversidade de Modelos: Disponível em vários estilos e mecanismos para diferentes aplicações.
  • Construção Durável: Produzido com materiais de alta qualidade para longa vida útil.
  • Instalação e Operação Simples: Fixação direta, garantindo operação suave e silenciosa.

Principais Benefícios:

  • Estética Premium: Visual moderno sem hardware aparente.
  • Flexibilidade de Design: Integra-se facilmente a projetos arquitetônicos e de mobiliário.
  • Valor Agregado: Ideal para móveis de alto padrão e compartimentos especiais.
  • Segurança Discreta: Solução de travamento oculta e resistente a violações.
  • Aplicações: Utilizados em marcenaria, compartimentos secretos, gabinetes, displays de varejo, projetos personalizados, bens de luxo e aplicações marítimas.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Fechos de Engate Rápido - Escondido

Ver como Grade Lista

18 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página