TL-05-117-52

Fecho Deslizante, Aço inox, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Cor / Aparência Brilhante
Classe TL - Fecho Deslizante
DFCI Número 8415-03-SS

Os fechos deslizantes da Southco oferecem resistência a vibraçÃo e toleram desalinhamento para manter os painéis firmes no lugar. AçÃo simples de deslizar para travar, operaçÃo manual que permite remoçÃo fácil para acesso ou manutençÃo, proporciona flexibilidade em uma variedade de aplicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.