R5-0074-17
Fechadura Dupla de Engate Rápido
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zinc, Hot-Dip Galvanized |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Ferramenta |
| Tipo de instalação | Instalação lateral, Montagem embutida |
| Tipo | Engate |
| Classe | R2/R5 – Fechos de Engate Rápido |
Os fechos de engate rápido R2 e R5 da Southco unem painéis de grande porte, permitindo a montagem de estruturas de forma rápida e fácil. Combinando rapidez na operaçÃo, alta resistência e instalaçÃo interna, os fechos de engate rápido das séries R2 e R5 sÃo a soluçÃo ideal para aplicações que exigem o fechamento firme e seguro de portas e painéis. Os painéis podem ser montados ou desmontados com rapidez e segurança através de um giro de menos de uma volta com uma chave Allen, facilitando a manutençÃo e transporte.