R2-0259-17

Fechos de Engate Rápido Para Painéis , Instalação traseira, Latch, Aço, Zinc, Hot-Dip Galvanized

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zinc, Hot-Dip Galvanized
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Ferramenta
Tipo de instalação Instalação traseira
Tipo Engate
Classe R2/R5 – Fechos de Engate Rápido
Os fechos de engate rápido R2 e R5 da Southco unem painéis de grande porte, permitindo a montagem de estruturas de forma rápida e fácil. Combinando rapidez na operaçÃo, alta resistência e instalaçÃo interna, os fechos de engate rápido das séries R2 e R5 sÃo a soluçÃo ideal para aplicações que exigem o fechamento firme e seguro de portas e painéis. Os painéis podem ser montados ou desmontados com rapidez e segurança através de um giro de menos de uma volta com uma chave Allen, facilitando a manutençÃo e transporte.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.