37 - Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível
A série 37 dos Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível apresenta uma construçÃo reforçada em um corpo flexível que acomoda o desalinhamento de portas e painéis irregulares e proporciona maior força de traçÃo e fixaçÃo. O modelo flexível, tipo puxe e prenda, somado à generosa área de empunhadura, garante que os fechos da série 37 sejam muito fáceis de operar em campo, mesmo com o uso de luvas de proteçÃo.
Maçanetas flexíveis em borracha EPDM absorvem e reduzem os efeitos de vibraçÃo e proporcionam a flexibilidade necessária para garantir um fechamento firme e seguro, mesmo com variações em alinhamento e tolerâncias.
- Corpos flexíveis mantêm painéis unidos de maneira firma, mesmo sob efeitos de vibraçÃo
- OperaçÃo simples e intuitiva, tipo puxe e prenda
- Materiais resistentes aos efeitos de corrosÃo e raios UV, adequados para aplicações em ambientes externos
- Materiais macios evitam danos ao acabamento do produto
- Corpo em cinco tamanhos diferentes e dois modelos de maçanetas
- Tamanhos variados e opções em montagem permitem a seleçÃo do fecho ideal para atender aos requisitos individuais de cada aplicaçÃo
- Opções em suportes de instalaçÃo e retentores em aço ou aço inoxidável