37-20-071-20
Fechos de Engate Rápido Flexíveis, Série 070, Aço inox, R Tipo de engate
| Material | Aço inox, Borracha |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de instalação | Instalação frontal |
| Série | Série 70 |
| Tipo de engate | R |
| Operação | Puxador |
| Fecho montado | Sim |
| Classe | 37 -Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível |
A série 37 dos Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível apresenta uma construçÃo reforçada em um corpo flexível que acomoda o desalinhamento de portas e painéis irregulares e proporciona maior força de traçÃo e fixaçÃo. O modelo flexível, tipo puxe e prenda, somado à generosa área de empunhadura, garante que os fechos da série 37 sejam muito fáceis de operar em campo, mesmo com o uso de luvas de proteçÃo.