37-10-061-20

Fechos de Engate Rápido Flexíveis, Série060, Aço inox, F Tipo de engate

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox, Borracha
Acabamento Natural
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de instalação Instalação frontal
Série Série 60
Tipo de engate F
Operação Puxador
Fecho montado Sim
Classe 37 -Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível
A série 37 dos Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível apresenta uma construçÃo reforçada em um corpo flexível que acomoda o desalinhamento de portas e painéis irregulares e proporciona maior força de traçÃo e fixaçÃo. O modelo flexível, tipo puxe e prenda, somado à generosa área de empunhadura, garante que os fechos da série 37 sejam muito fáceis de operar em campo, mesmo com o uso de luvas de proteçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Engate Rápido Flexíveis, Série060, Aço inox, F Tipo de engate