37-10-087-10
Fechos de Engate Rápido Flexíveis, Série 080, Aço, F Tipo de engate
Material | Aç o, Borracha |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Tipo de instalação | Instalação frontal |
Série | Série 80 |
Tipo de engate | F |
Operação | Puxador |
Fecho montado | Não |
Classe | 37 -Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível |
A série 37 dos Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível apresenta uma construçÃo reforçada em um corpo flexível que acomoda o desalinhamento de portas e painéis irregulares e proporciona maior força de traçÃo e fixaçÃo. O modelo flexível, tipo puxe e prenda, somado à generosa área de empunhadura, garante que os fechos da série 37 sejam muito fáceis de operar em campo, mesmo com o uso de luvas de proteçÃo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão