37-20-087-10

Fechos de Engate Rápido Flexíveis, Série 080, Aço, R Tipo de engate

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o, Borracha
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de instalação Instalação frontal
Série Série 80
Tipo de engate R
Operação Puxador
Fecho montado Não
Classe 37 -Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível
A série 37 dos Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível apresenta uma construçÃo reforçada em um corpo flexível que acomoda o desalinhamento de portas e painéis irregulares e proporciona maior força de traçÃo e fixaçÃo. O modelo flexível, tipo puxe e prenda, somado à generosa área de empunhadura, garante que os fechos da série 37 sejam muito fáceis de operar em campo, mesmo com o uso de luvas de proteçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Engate Rápido Flexíveis, Série 080, Aço, R Tipo de engate