F7 - Fechos Flexíveis com Maçaneta T
Os Fechos Flexíveis com Maçaneta T da série F7 sÃo facilmente adaptáveis aos desalinhamentos em portas e painéis. As maçanetas flexíveis, com construçÃo em materiais nÃo condutivos, nÃo corrosivos e resistentes a raios UV, oferecem os benefícios de uma absorçÃo constante da vibraçÃo, proporcionando uma operaçÃo silenciosa e segura.
Os fechos da série F7 sÃo oferecidos com uma maçaneta construída em elastômero termoplástico preto, que garante uma operaçÃo suave e confiável em condições reais.
- O retentor de engate mantém o fecho seguro, mesmo sob efeitos de choque e vibraçÃo
- Corpos flexíveis compensam desalinhamentos e variações de dimensões
- A funçÃo de retençÃo incorporada mantém a maçaneta firme na posiçÃo aberta, quando esta nÃo está em uso
- Materiais resistentes aos efeitos de corrosÃo e raios UV, adequados para aplicações em ambientes externos
- Materiais macios protegem superfícies pintadas ou delicadas
- Três comprimentos disponíveis
- Modelo com instalaçÃo visível permite a conveniência de uma montagem com furos passantes
- Modelo com instalaçÃo oculta garante uma apresentaçÃo final mais atrativa
- Cores customizadas disponíveis
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: