97 - Fechos de Engate Rápido
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.

A lingueta de travamento curvada proporciona maior tensão e flexão, absorvendo vibração, choques ou variações nas dimensões de instalação, sem a necessidade de molas adicionais. Flexionando a alavanca para baixo, painéis alinhados são aproximados e mantidos firmes na posição.
- Uma variedade de engates e abas de travamento disponíveis, para atender aos requisitos de diversas aplicações
- Diversas opções de materiais e acabamentos satisfazem a diferentes ambientes de instalação
- Opções com componentes de segurança adicionais disponíveis
- Disponíveis em várias opções, com construção em aço ou inox
- Opções com trava para cadeado incorporada e lacre indicador de violação disponíveis para os fechos da Série 50 e séries superiores
- Os modelos da Série 50 estão disponíveis com um engate secundário, para maior segurança contra a abertura acidental provocada por choque ou vibração
- Os fechos da Série 50 e Série 70 estão disponíveis em opções com a aba do acionador virada para cima ou para baixo
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: