97-70-120-11
Fechos de Engate Rápido, Tamanho extra-grande, Aba para cima, Sem engate, Aço, Zincado, cromato brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Série de diferentes tamanhos | Extra Large Size, 70 Series |
| Modelo da alavanca | Aba para cima |
| Tipo | Engate |
| Classe | 97 - Fechos de Engate Rápido |
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão