16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.
![16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único 16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/16-27-48-Compression-Latch-968x432.jpg)
Ao fechar, a lingueta gira em um eixo roscado até estar completamente engatada no batente, então um giro extra ajusta a força de compressão a ser aplicada no batente. Para abrir, um giro curto libera a compressão e desloca a lingueta para fora do batente ou engate.
- Manoplas com acionamento manual oferecem uma superfície texturizada, para maior aderência
- Modelos com acionamento por inserto proporcionam a segurança adicional de um acesso restrito
- Tolerância de altura e força de compressão facilmente regulados pelo usuário final permitem uma grande variedade de opções de instalação e modificações
- Várias opções de linguetas disponíveis proporcionam um intervalo de altura de 0,8 mm (0,03") e 22,2 mm (0,88")
- Modelos com instalação em furo único garantem uma instalação simples e rápida
- Disponíveis em diversos tamanhos, para atender aos requisitos de dimensão e intervalo de alcance de inúmeras aplicações
- Um indicador de posição da lingueta (opcional) mostra a posição da lingueta dentro do painel
- Diversos modelos de insertos atendem a requisitos de aplicações com acionamento manual ou por inserto
- Várias opções de materiais e acabamentos, incluindo materiais resistentes à corrosão
- Temperatura de operaçÃo: -20°C (0°F) a 80°C (180°F)
- ClassificaçÃo de inflamabilidade para manoplas em nylon preto: UL94-HB ou UL94-V2
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: