16-10-411-14
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho médio, Sem restrição, Manopla, 1.6-8.7mm Altura, Zamac, Cromado, Bright
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Preto |
| Diâmetro da manopla | 13.50 |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Modelo de inserto | Modelo da manopla |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 2.40 |
| Altura - Mínima (mm) | 1.60 |
| Altura - Máxima (mm) | 8.70 |
| Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
| Tração | 7.10 |
| Classe | 16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único |
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.