27-10-501-50
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho miniatura, Ferramenta, Fenda, 1.5-4.8mm Painel, 0.8-7.1mm Altura, Aço inox, Organic Finish, Preto
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Acabamento preto |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Modelo de inserto | Fenda |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 4.80 |
Altura - Mínima (mm) | 0.80 |
Altura - Máxima (mm) | 7.10 |
Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho miniatura |
Tração | 6.30 |
Classe | 16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único |
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão