The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
27-10-501-20
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho miniatura, Ferramenta, Fenda, 1.5-4.8mm Painel, 0.8-7.1mm Altura, Aço inox, Passivado, Prata
Especificações
Material
Aço inox
Restrição de acesso
Ferramenta
Modelo de inserto
Fenda
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
4.80
Altura - Mínima (mm)
0.80
Altura - Máxima (mm)
7.10
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Série de diferentes tamanhos
Tamanho miniatura
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Tração
6.30
Classe
16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
38
2026-07-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2026-07-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
4
2026-07-20
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2026-07-08
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2026-07-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2026-07-24
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2026-07-21
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79