48-92-R

Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho pequeno, Ferramenta, Phillips Recess, 1.5-4.8mm Painel, 8.7-15.9mm Altura, Zamac, Filme químico para proteção, Prata

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Filme químico para proteção
Restrição de acesso Ferramenta
Modelo de inserto Phillips
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 4.80
Altura - Mínima (mm) 8.70
Altura - Máxima (mm) 15.90
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Tração 7.20
Classe 16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho pequeno, Ferramenta, Phillips Recess, 1.5-4.8mm Painel, 8.7-15.9mm Altura, Zamac, Filme químico para proteção, Prata

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.