The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho miniatura, Sem restrição, Manopla, 1.5-4.8mm Painel, 0.8-7.1mm Altura, Aço inox, Passivado, Prata
27-10-311-20
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho miniatura, Sem restrição, Manopla, 1.5-4.8mm Painel, 0.8-7.1mm Altura, Aço inox, Passivado, Prata
Especificações
Material
Aço inox
Restrição de acesso
Sem restrição
Modelo de inserto
Modelo da manopla
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
4.80
Altura - Mínima (mm)
0.80
Altura - Máxima (mm)
7.10
Perfil
Padrão
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Série de diferentes tamanhos
Tamanho miniatura
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Tração
6.30
Classe
16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
645
2024-07-08
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
211
2024-07-11
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
77
2024-07-15
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
10
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-07-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0