48-91-R
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho pequeno, Ferramenta, Phillips Recess, 1.5-4.8mm Painel, 2.4-9.5mm Altura, Zamac, Filme químico para proteção, Prata
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Filme químico para proteção |
| Restrição de acesso | Ferramenta |
| Modelo de inserto | Phillips |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 4.80 |
| Altura - Mínima (mm) | 2.40 |
| Altura - Máxima (mm) | 9.50 |
| Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
| Tração | 7.10 |
| Classe | 16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único |
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.