27-99-126-50
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho miniatura, Sem restrição, Recartilhado, 1.5-4.8mm Painel, 0.8-7.1mm Altura, Aço inox, Organic Finish, Preto
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Acabamento preto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 4.80 |
| Altura - Mínima (mm) | 0.80 |
| Altura - Máxima (mm) | 7.10 |
| Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho miniatura |
| Tração | 6.30 |
| Classe | 16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único |
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.