27-10-701-10

Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho miniatura, Ferramenta, Allen, 1.5-4.8mm Painel, 0.8-7.1mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Restrição de acesso Ferramenta
Modelo de inserto Allen
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 4.80
Altura - Mínima (mm) 0.80
Altura - Máxima (mm) 7.10
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Série de diferentes tamanhos Tamanho miniatura
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Tração 6.30
Classe 16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho miniatura, Ferramenta, Allen, 1.5-4.8mm Painel, 0.8-7.1mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright