27-20-311-20
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho miniatura, Sem restrição, Manopla, 1.5-4.8mm Painel, 0.8-7.1mm Altura, Aço inox, Passivado, Prata
Material | Aço inox |
---|---|
Restrição de acesso | Sem restrição |
Modelo de inserto | Modelo da manopla |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 4.80 |
Altura - Mínima (mm) | 0.80 |
Altura - Máxima (mm) | 7.10 |
Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho miniatura |
Tração | 6.30 |
Classe | 16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único |
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.
Escrever sua própria revisão