The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho grande, Sem restrição, Manopla, 1.6-12.7mm Altura, Zamac, Cromado, Bright
16-10-311-14
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho grande, Sem restrição, Manopla, 1.6-12.7mm Altura, Zamac, Cromado, Bright
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Cromado
Cor / Aparência
Preto
Diâmetro da manopla
19.00
Restrição de acesso
Sem restrição
Modelo de inserto
Modelo da manopla
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
4.80
Altura - Mínima (mm)
1.60
Altura - Máxima (mm)
12.70
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Tração
11.10
Classe
16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
32
2026-02-04
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
9
2026-01-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
5
2026-01-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
4
2026-01-13
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
2
2026-01-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2026-02-03
info@marek.eu
+420 541 420 811