The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-02-10-2
Parrot面板锁, 塑料铬镀, 光滑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
光滑 |
| 安装 |
铆钉 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
9.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
9.00 |
| 手柄款式 |
小巧型 |
| 级别 |
MT - PARROT 面板锁 |
安装门锁于内、外门板而使之贴于接合面之上,Parrot面板式门锁是快捷而简易的选择。该锁的设计使你只需一个连续动作便可开启门锁并打开门板。一个聚硅酮缓冲垫消解关闭门锁时的噪音,并保证一关即闭。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
8
|
2026-04-02
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
6
|
2026-03-25
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
5
|
2026-03-09
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|