AV - 倾斜,旋转式屏幕支臂(K系列)

索斯科的倾斜及旋转式屏幕支臂(K系列)的倾斜和旋转功能,只需轻轻一推,即可调整屏幕角度。K系列操作稳定可靠,加上精确的定位,防止支点滑动而减去经常调节的需要。产品使用寿命亦经过验证能确保其持久耐用。

AV - 倾斜,旋转式屏幕支臂(K系列)

K系列是索斯科屏幕支臂产品系列当中为客户需要倾斜和旋转功能最合适的一款。K系列操作稳定, 完美地发挥其可靠的定位技术功能。

  • 结合定位技术实现精准操作
  • 无需为经常维修保养而费心
  • 性能可靠,可减省重新调节和维修保养的需要
  • 系列的制动点可提高灵活性
  • 安装简单快捷
  • 两种不同颜色 (可定制)
  • 可按个别需要定制安装方法
  • 客制化的操控选择
  • 适合重量范围1公斤至10公斤。请参考屏幕支臂指南
  • 符合视频电子标准协会规格,MIS-D,100,C
  • 适合12至23寸屏幕使用
  • 适合高达4.5 公斤(10 磅)的屏幕

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 AV - 倾斜,旋转式屏幕支臂(K系列)

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 73

设为降序
  1. AV-D40-13K161-50

    Latch

  2. AV-D40-13K164-50

    Latch

  3. AV-D40-13K162-50

    Latch

  4. AV-D32-10K141-50

    Latch

  5. AV-D40-13K163-50

    Latch

  6. AV-D40-13K162-76

    Latch

  7. AV-D32-10K161-50

    Latch