E6/ST - Scharniere mit konstanter Friktion

Southcos Produktlinie der Positionierscharniere mit konstanter Friktion verfügen im gesamten Bewegungsbereich über eine konstante Friktion. So können die Anwender Türen, Bildschirme und andere montierte Komponenten auf einfache Weise positionieren und sicher in jedem beliebigen Winkel geöffnet halten, sei es komplett geöffnet, komplett geschlossen oder irgendwo dazwischen. Die Scharniere sind in verschiedenen Größen, Materialien und Drehmomentstärken erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen in allen Industriezweigen zu entsprechen.
E6/ST - Scharniere mit konstanter Friktion

Die E6 / ST -Produktklasse benötigt keine sekundären Vorrichtungen, um die mit Scharnieren angebrachten Komponenten in Position zu halten.

  • Werden in unserer Fertigungsstätte voreingestellt und benötigen zu keinem Zeitpunkt eine nachträgliche Justierung
  • Nulldrift und Spielfreiheit auch bei Vibration oder dynamischer Belastung
  • Robuste Bauweise für die Innen- und Außenanwendung
  • Verschiedene Größen und Drehmomentstärken für unterschiedliche Lastanforderungen
  • Einfache Integration und Installation ohne Zusatzkosten
  • In vielen Ausführungen erhältlich. so z. B. mit einer abriebfesten Oberfläche aus satiniertem Chrom
  • Montageoptionen: Durchgangsbohrung und Rückseiten-/verdeckte Montage
  • Verschiedene Farben und Oberflächenvergütungen, um sich spezifischen Anwendungsdesigns anzupassen
  • Mit asymmetrischer Friktion, um Hebevorgänge zu erleichtern
  • Wenden Sie sich an Southco, um weitere Optionen für Drehmomente, Farben und Oberflächenvergütungen zu erfragen
  • Erhältlich in Kunststoff, Aluminium, Edelstahl oder Zinkdruckguss
  • Mit Friktion nur in einer Richtung erhältlich
  • Disponible avec un couple constant unidirectionnel
  • Das optionale erweiterte Gehäuse kann in manchen Anwendungen zwei Scharniere ersetzen
  • Die beständigen Scharniere sind eingestuft für 20.000 Zyklen für eine Toleranz von ±20% des angegebenen Drehmoments
  • Der Scharnierwiderstand reicht bis zu 10.7N.m (95 in-lbf)

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade E6/ST - Scharniere mit konstanter Friktion

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 479

In absteigender Reihenfolge
  1. E6-10-6110R0-50

    Latch

  2. E6-10E-230-50

    Latch

  3. E6-10-6110F0-50

    Latch

  4. E6-10E-212-50

    Latch

  5. E6-10-620F0-50

    Latch

pro Seite