Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

应对灯光照明设计新挑战

应对灯光照明设计新挑战

 

 

照明灯具是当今使用最广泛的电器种类之一,范围覆盖各种应用和行业。以前的传统灯具,大多数都采用白炽灯泡或荧光灯泡。十年间,光源成为电器最重要的变化之一。

随着 LED 照明技术的不断普及,以及人们不断将照明融进室内室外设计方案中,各类新型照明装置设计便应运而生。这为设计工程师们带来了重大机遇,他们可以利用大量的紧固与定位技术来提升这些设备的功能特性,视觉以及人体工学的便利性。

功能设计的两个关键要素

大多数照明器材无论是用于室外、工厂、仓库、办公室、住宅内部,还是建筑设施,都具有两个功能元素:锁定控制和定位控制。无论是放在桌上或工作站上,还是嵌入到墙内或天花板内,大部分灯具都配备了密封照明光源的外壳。

市场上,有的灯具采用透明灯罩,有的则采用柔光灯罩;两者的共同之处在于一个基本的功能需求,能够轻松打开和关闭,便于更换老化的灯泡或进行日常的清洁和维护。

此外,许多桌面和工作站的照明灯使用了多个定位铰链,方便用户来重新定位照明器材,将光线照射到个人工作区域。这些电器往往需要备较高的视觉效果和外观,甚至要求设计人员研究能够在不干扰整体设计流程的前提下,将定位铰链技术整合到灯具中的方法。

一般而言,开关控制与定位设备是照明器材中仅有的“移动”部件。因此,它们除了拥有一定的功能性外,还包含有助于提升用户“触点”体验的设计和性能特点,例如:

  • 简单直观的用户操作和体验
  • 操作时提供触觉反馈
  • 增强用户的感知价值
  • 提高产品的可靠性和延长寿命

照明器材设计人员通过评估和测试门锁、铰链等 “触点”特性,从用户角度出发设计产品, 为用户带来更好的价值体验。

锁定控制系统

无论是采用透明灯罩还是柔光灯罩,密封式照明器材都需要与一套锁定控制系统相结合。由于具备轻松打开与安全关闭的特征,许多供应商针对锁定控制提供了各种各样的夹具和门锁。

简单的锁定是人体工学的重要特性,尤其是对于仓库、飞机机库、大型停车场和车库、零售店内部等大型设施的维修部门更为重要。如果硬件产品过于复杂而导致无法操作,维护时间就会因此延长,令人们生活带来不便。

此外,现在许多最新一代的白炽灯和LED光源都可以使用很多年,因此打开照明面板的间隔可能会更长。门锁–尤其是室外使用的门锁–需要保持可靠的关闭状态,并保持面板完全压紧,防止湿气侵入,从而延长延长使用时间。

大多数照明器材的设计人员都在努力寻求形式和功能之间的平衡,因此合适的门锁和铰链配合所需的表面处理和材料,特别有利锁定控制的整合。

开关控制产品有多种形式,照明应用中最常见的包括以下几种:

1/4 转快锁式紧固件

快锁式紧固件应用非常简单,能够牢牢固定于门框上。只需快速转动 1/4 圈便可完成打开和重新上紧的操作。将紧固件固定于电器上可避免组件丢失,意味着无论何时打开灯罩,都能在关闭时将其完全密封。

针对由塑料或聚碳酸酯制成的灯罩,1/4 转快锁式紧固件还有另一个与别不同的优势。它不像螺丝一样因过度拧紧,导致灯罩表面裂开的危险。1/4 转快锁式紧固件设计使扭力固定,有助设备长时间工作的稳定运行。

此外,紧固件可以选举不用标准工具的情况上,设计特制装置或以“钥匙”进行连接和操作。这方式特别针对提供只有获得授权的维护人员才可拆装灯罩的要求。

由于 1/4 转快锁式紧固件操作简单快捷,因此它们广泛用于需要牢牢固定的大型平面灯罩及其他室内灯具。

82 DZUS® Lion 1/4 转紧固件等拴式紧固件是头顶照明器材理想的解决方案,其低平的设计及简单的 1/4 转操作能够有效防止因过度拧紧而对灯罩造成损坏。

 

压缩式和拉动式门锁

这两种类型的锁具是实现灯具锁定控制十分有效的硬件。拉动式灯罩锁属于典型的二体式组件,内配杠杆类装置能够将灯罩牢牢固定于灯具主体上。拉动式罩锁的优点令其能够很好地契合灯罩和灯具其余部分之间的变化;部分工业照明电器制造的组件精准度较低,对此类电器而言,拉动式锁可以真正地将灯罩“拉”至关闭,并达到密封的状态。

压缩式锁的功能是类似,但作用机制有所不同。压缩式门锁借助凸轮关闭门板、面板和盖子,同时压紧门内侧的密封垫以隔绝湿气和灰尘。此特征使其特别适用于停车场照明灯等室外应用,以及照明器材的外部。

压缩式和拉动式锁具容易按锁定方式配置或修改,可选择钥匙或特殊锁定工具开关,成为用于室外照明的另一个优点。

索斯科 索斯科 97 系列等拉动式锁具能够很好地适应灯罩的错位,拉紧灯罩以压罩边四周的密封垫并将灯泡密封,防止其接触外部环境。

 

铰链:恒定扭矩的优点

照明器材另一个主要的 “移动” 部件是灯罩铰链。铰链是相对简单的组件,最新铰链工艺的技术能够为工业设计工程师们提供新选择,帮助他们提升照明电器的性能和“触点”交互,而这两优点为日常进行定位和调整的头顶灯、工作台灯、落地灯和桌上灯发挥稳定效能。

一体式恒定扭矩定位铰链越来越受到照明设计师们青睐的铰链技术。恒定扭矩定位铰链可保证顺畅操作并且对照明设备进行无限角度定位。例如,接入恒定扭矩定位铰链于旋转台灯后,用户可以在整个运动范围内对其进行定位,一旦松开手铰链仍保持不动。用户只需要随意触碰灯具便足以移动,同时将灯具固定在适当的位置。

很多可调灯具都采用夹紧或门锁机构来调整位置。但是夹紧和门锁机构无法像恒定扭矩铰链那样实现无限位置调整,也不能提供平滑、流畅的触觉反馈。而且,恒定扭矩铰链可以单手操作,不需要按下按钮或翻转控制杆。

同时,许多恒定扭矩定位铰链不仅设计得十分紧凑,可以与灯具设计完美结合,而且还可实现更长的使用寿命。在为工作站和其他经常移动和调整设备的场合设计照明器材时,这一优点的价值便体现出来。恒定扭矩定位铰链可支持重复性和一致性的运动,且持续时间远远长于那些使用塑料轴承或波形垫圈提供张力的铰链。

索斯科 ST 系列等恒定扭矩定位铰链能够在整个运动范围内生成既定阻力,无需额外机械辅助便可将台灯的头部保持在任意位置。这些铰链的紧凑设计使其能够直接固定在轻薄产品外壳之上或嵌入其中,以改进工业设计。

 

选择锁定组件和定位控制解决方案

照明设备的设计适应各种尺寸、配置和应用场景。对于带有封闭面板,需要开关控制装置和定位铰链的灯具,其应用环境是选择合适装置的关键因素:

    工业应用:在大面积头顶灯具中使用 1/4 转快锁式紧固件可以实现可靠且简单的锁定。在大型头顶灯罩上使用恒定扭矩定位铰链意味着灯罩不会在锁定装置打开时,落在拆卸它的人员身上,同时也省去了可能会在维护过程中造成阻碍的挂绳。如果工业环境中存在产生强烈振动的设备,那么设计人员就要选择能够压紧所有灯罩的灯罩锁,或者寻求补偿错位的解决方案。

    户外应用:室外应用主要关注的是那些能够完全牢牢固定灯罩的锁定装置,它们能够使盖子免受潮湿、腐蚀等环境问题的影响。无论是直接还是间接接触雨、雪或冰,室外应用为了防水目的通常都会采用符合 IP65 等级的压缩式灯罩锁。另外,设计人员可能还会选择那些由耐腐蚀不锈钢材料或粉末涂层表面制成的铰链和门锁。

    建筑照明:无论是建筑物外部的大型照明灯具,还是家庭、零售场所、画廊等室内环境使用的特殊小型灯具,都必须选择合适的铰链来精确控制照明点和光束的位置。恒定扭矩铰链具备平滑操作和无限位置控制的优势,既优雅又精 确,可以帮助设计师实现功能与美观的平衡。

    住宅/办公室环境:如前所述,安装在头顶或直接安装在墙上的照明装置通常都有所覆盖或呈密封状态,这使得简单的 1/4 转快锁式紧固件成为理想的解决方案,尤其是因为它们能够与照明装置牢牢相连,丢失的可能性微乎其微。对于桌面办公灯具而言,那些能够实现触点功能、单手便捷操作的定位铰链可以增加高端照明灯的视觉品质和用户吸引力。

    照明电器不仅仅是光源,它们更是我们日常生活和工作的环境中不可分割的一部分。随着照明技术的不断发展,所有电器设计人员都对其所设计的设备有着特定的功能和美学要求。与最新设计解决方案的开创者、领先的紧固与定位技术供应商展开合作,可以大大提升照明电器的功能特性以及视觉和人体工学吸引力。  

查看其他