Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

クイックアクセスファスナとは?

February 27 2025
クイックアクセスファスナとは?

クイックアクセスファスナは、機械的に素早くかつ簡単に着脱できるように設計されたファスナ(締結金物)です。開放機構があらかじめ組み込まれているため、ねじやボルトなどの伝統的な締結金物と異なり、簡単な1/4回転、プッシュ(押す)またはスナップ操作のみで締結および外すことができます。このような特徴を持つクイックアクセスファスナは、整備や点検などの頻繁に着脱を行う用途で作業効率を大幅に向上することができます。

クイックアクセスファスナは、パネルへのアクセスをより迅速に、かつ便利にできるだけでなく、締結をしっかりと保持します。主なタイプには、1/4回転のクオーターターンファスナ、脱落防止ねじとスナップラッチがあり、材料はステンレス鋼やプラスチックなど多岐にわたります。耐振動設計により過酷環境でも締結を確実に保持します。また、パネル上に半永久的に取り付けるためパネルを取り外し時に部品を紛失することがなく、 機械指令(Machinery Directive)の要件を満たすことができます。

主なメリット:


•    簡単操作:手動または工具で簡単操作&着脱作業をスピードアップ
•    時短化:定期的に作業を行う用途では、クイックアクセスファスナで効率性を向上することで作業時間を大幅に節約
•    耐振動性:常時振動荷重のある環境でもファスナの締結をしっかり保持
•    触覚フィードバック:オーバーセンターでロックするため、手動の多くのモデルでは締結時に「カチッと」する触覚をフィードバック
•    幅広いサイズ・材質ラインアップ:標準品のほか、用途や使用環境に合わせて鋼部品のカスタム仕上げに対応

 

サウスコ製品ラインアップ・適した用途

さまざまな産業でそれぞれ異なる固有のニーズを満たすため、サウスコでは幅広い種類のクイックアクセスファスナを取り揃えています。主なモデル:

 

スタンダードライン (D4) 


•    初代オリジナルDzus®(ズース)ファスナシステム。直径、ヘッドスタイル、リセプタクル各種。材質は めっき綱またはステンレス鋼。
•    長サイクル寿命:高頻度に着脱する用途で長期使用可能
•    ヘッドの向きを締結位置に配置し、開閉状況を一目で判別可能


Panel Line パネルライン (D5) 


•    高強度&耐振動性、過酷用途に対応
•    フレアイン取付:パネルに固定するため、部品の落下や紛失をなくす
•    工具使用でセキュリティ性を強化&開閉状態表示 
•    リセプタクル:スタイル各種 
•    航空宇宙用途向け仕上げ対応


Rapier レイピア (D2) 


•    省コスト 
•    耐振動性&耐腐食性 
•    スピーディーに着脱&信頼性 
•    ヘッド直径大バージョン(オプション品):寸法ズレに対応 
•    ヘッド:手動もしくは工具使用。リセプタクル各種。


PANEX(パネックス)ファスナ 


•    サイズ3種(4、6、9mm)。リセプタクルはスタイル各種。
•    材質:鋼またはステンレス鋼
•    屋外対応バージョン:耐腐食性&ステンレス鋼
•    ヘッドの向きを締結位置に配置し、開閉状況を一目で判別可能


Tech Line テックライン (D9) 


•    家電などの負荷が比較的軽い用途向け 
•    工具不要:予め締付力を設定済、締め過ぎを防止 
•    脱落防止スタッドアセンブリ:作業中の部品の落下や紛失を防止


Lion ライオン ファスナ (81/82/85)


•    長サイクル寿命:着脱を繰り返す用途で長期使用可能
•    サイズ3種、ヘッドスタイルおよびリセプタクル各種
•    ヘッドの向きを締結位置に配置し、開閉状況を一目で判別可能
•    材質:鋼またはステンレス鋼
•    屋外対応バージョン:耐腐食性&ステンレス鋼


Dart  ダート (D1)


•    軽量の熱可塑性プラスチック製、高い重量比強度
•    ヘッドスタイルおよびリセプタクル各種
•    スタッドとリセプタクル:ノイズと摩耗を最小化する材料を採用
•    簡単操作:人間工学に基づいたグリップ設計 
•    耐久性:数千使用サイクル 

 

Pilot パイロット (D7)


•    プレスインで簡単に取付可能。工具不要で簡単に位置合わせ&締結 
•    ファスナは1/4回転のみで取り外し可能、リセプタクルは常時パネル上に固定。 
•    ヘッド:アクセス制限に適した工具使用バージョン
•    独自のカム設計:1回押すだけの操作、3箇所でしっかり締結


Arrow アロー (D7) 


•    ヘッド:アクセス制限に適した工具使用バージョン
•    利便性:リセプタクル、ファスナともにパネル上面から取付可能
•    ファスナは1/4回転のみで取り外し可能、リセプタクルは常時パネル上に固定。 
•    便利な独自設計:リセプタクルを使わずに、パネルを別の取付穴に簡単に再配置可能


相対的性能比較


さまざまな用途において、用途に適したクイックアクセスファスナを選ぶための主な要素として、サイクル寿命、引張荷重、耐振動性、耐腐食性、耐薬品性、総材料厚さ (TMT) 許容度などがあります。ファスナーの使用頻度、環境条件、耐える必要のある負荷など、用途個別の要件を満たすには、これらの要素に配慮し選定されることをお勧めします。 

これらの要素は、カムファスナーのタイプ(外部スパイラルカム、内部スパイラルカム、スペード型カム、プッシュ-閉鎖/クオーターターン開放) によっても異なります。各タイプ独自の特性を活かすことで、より良い設計を可能にします。

 

DZUS® Quarter-Turn FastenersDZUS® Quarter-Turn Fasteners

スピーディーな作業、利便性、アクセスしやすさ、セキュリティ、多様性および外観性などのメリットを持つクイックアクセスファスナは、幅広い用途、なかでも高頻度の着脱が求められる用途やセキュリティ性が求められる用途に非常に適しています。

信頼性、革新性と汎用性を備えたサウスコのクイック アクセスファスナ。高い耐振動性、工具不要、耐腐食性仕上げなど豊富な機能性を特徴とするサウスコのクイック アクセスファスナは、屋内屋外の両方の環境にご使用いただけます。優れた製品づくりへのコミットメントと実績を誇るサウスコは、最高レベルのファスナソリューションをお届けしており、信頼できるパートナーとして多くのメーカー様から高いご支持をいただいています。

関連製品・資料