サウスコの無響性能試験: EV(電気自動車)の静かな車内空間をつくる
EV(電気自動車)に乗り込む姿を想像してみましょう。広々とした車内に入ると、外の騒音が消えて、そこは静かな自分だけの空間。洗練さとスマートさを醸し出す空間は、車の旅を静かで快適な没入体験に変えていきます。EV産業が進化を続ける中、静かで快適な運転体験は、クルマの設計において競争力を得る重要な要素になっています。
内装部品が車内の静かな空間を妨げずに、いかに見た目の美しさと機能性を維持するか。クルマの設計において業界が取り組む大きな課題の一つに向け、サウスコは無響性能試験サービスを提供しています。クルマの設計段階で電子作動部品から発生するノイズの問題を防ぐための検証を行うことは、実際の静音性を備えた、EV時代の静かでプレミアムな車内体験づくりに大きく貢献します。


作動のスマート化で静音性を確保:運転体験を向上
クルマ利用者の車内の快適さに対する期待度はますます高まっています。自動車内装設計において急速に新しいトレンドになりつつある電子作動技術は、クルマをさらにスマート化し、使いやすさを向上しますが、一方で、各々の細かな部品や装置が車内全体の静音性に影響を及ぼすため、「静かな洗練さ」の達成を難しくしています。
サウスコは、この新しいトレンドに応える高品質の電子作動式部品の開発に注力しています。電子作動式のヘッドレスト、ディスプレイマウントや、折りたたみテーブルシステムなど、あらゆる製品設計の原則にスマート化、静寂、ユーザー中心の機能性を据え、技術と美しさを融合させています。
このデザイン哲学は、技術仕様のみならずユーザー体験の微妙なディテールにも反映されています。体に沿う柔らかいシート、スマート化で最適位置に調整するヘッドレスト、静かに滑らかに開く引き出し、オーバーヘッドHDスクリーンのスムーズな動作を可能にする技術など、これらのイノベーションは、クルマの性能とブランド価値向上と、静かで洗練された車内環境づくりに貢献します。


電動ヘッドレスト用電子作動装置(アクチュエータ)


グローブボックス用電子作動装置(アクチュエータ)
実用に足る理想的な無音性能を検証するため、サウスコは専用の自社防音試験設備を整備し、世界的に知られるArtemiS SUITEプラットフォームを用いて包括的な音振動解析を行っています。製品をさまざまな周波数帯域で評価し、詳細な音響的挙動を調べることができます。
サウスコの包括的な試験プロセスは、高度なカスタマイズに対応し、データ収集方法、測定距離、評価パラメータや報告形式を、お客様指定の仕様で行うことができます。サウスコの技術者は、世界的な音響ソリューションをリードするHEAD acoustics社で厳格なトレーニングを受けており、すべての試験を正確かつ、標準に準じ、信頼性の高い品質で実施します。試験中は人と機械の分離を厳格に維持することで干渉を最小限に抑え、純粋な結果を保証します。
報告内容はデシベル(音圧)の計測値だけでなく音の発生箇所と消散の明示を含み、お客様による潜在的なノイズ源の特定、構造設計の最適化と、製品イテレーション(設計改善)の加速、そしてすべての電子作動部品のほぼ無音での動作の確認にご活用いただけます。


お客様の価値となるメリット
当社の包括的サービスの主な特徴と利点:
- 製品開発・イテレーション(設計改善)を加速:迅速なフィードバックで、設計最適化の効率を向上
- 外注試験の使用頻度を低減: 自社試験によって外部試験機関への外注を最小限にし、時間短縮および省コスト化
- グローバル基準準拠・カスタマイズ対応: 当社のプロセスは国際規格であるIATF 16949(自動車産業固有の品質マネジメント)、ISO 9001(製造品質)および ISO 14001(環境マネジメント)に準拠しています。また、当社の試験サービスはお客様固有の要件に合わせた完全カスタマイズにも対応しています。
- 高い適応性と柔軟性: 試験は異なる製品タイプや音響仕様に合わせて調整できます。さまざまな設定構成に対応可能で、幅広い自動車内装用途を網羅しています。
迅速対応と、より深い洞察:開発と試験を一元化
サウスコ[KK1.1]の無響性能試験サービスは、迅速な対応、円滑なコミュニケーション、そしてより良いコスト管理など、自社設備ならではの利点を活かした、従来の第三者検査機関とは異なるメリットをお届けします。長期間のスケジュール遅延や追加料金の回避に加えて、サウスコは、試験結果だけでなく、製品構造や用途シナリオへの深い理解に基づき、ご要望に応じて、設計段階で適切な改善案を提示します。
当社のサービスは業界全体で高い評価をいただいております。サウスコは既に多くの主要EV[KK2.1]ブランドの音響性能を最適化と、車両全体の品質向上に寄与してまいりました。高い効率性と厳格な試験で優位性を築いており、お客様からは当社の能力、製品開発と試験の二重の専門性に対して安定した高い評価をいただいております。


サウスコ自社音響試験室
共により良い未来をつくる、コミットメントの継続と専門性への注力
サウスコの無響性能試験への取り組みは、高度な機器やプロセスの標準化を超えて、さらなる技術開発やチームビルディングに広がっています。お客様に強力な技術サポートをお届けするチームは、異なる部門から専門家を結集した、高い音響解析能力を持つエンジニア集団です。 サウスコは、このような設計と試験の専門性を組み合わせたアプローチで、自動車メーカーの競争力向上に貢献する音響性能の実現をサポートします。
あらゆる試験は、細かなディテールの声を聞き、技術を通じて品質を守るための機会と言えます。EVが品質重視を競争軸とする新しい時代に移る中、優れた音響特性は、これまでのオプションとしての位置付けから、ブランド価値の核を成す要素に変化します。
サウスコは今後も無響性能試験の能力を高める取り組みを継続し、正確なデータと専門的な洞察をお届けしてまいります。お客様の未来を「聞く」耳の一部として、プレミアムで静かな車内体験づくりと、電気自動車の美しいデザイン性の維持に寄与してまいります。