Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

液冷による技術革命をリード:データセンターの冷却効率強化に寄与するサウスコのブラインドメイト・フローティング機構

液冷による技術革命をリード:データセンターの冷却効率強化に寄与するサウスコのブラインドメイト・フローティング機構

世界で急速に成長するコンピューティング能力は、高密度半導体チップの電力消費を押し上げています。電力密度が増え続け、従来の空冷が物理的限界に達しつつあるなか、かつては非主流とされるも空冷の何百倍も熱効率に優れる液冷技術が、急速にコアインフラとなりつつあります。
新設の大規模データセンターは、世界的な持続可能性目標への取り組み、そして高性能かつエネルギー効率性に優れるインフラに対するニーズに応えるため、PUE(電力使用効率)目標値の達成が求められていることから、データセンター産業では大規模な液冷の導入が加速しています。一方、液冷システムが抱える信頼性の問題、すなわち接続箇所の不十分な機械的公差に起因する問題は、エネルギー効率向上や安定稼働に対する大きなボトルネックとなっています。サウスコは、この深刻な課題に対する画期的な解決策の開発に取り組んでいます。

わずかなズレが生む大きなコスト

大規模な液冷技術の実装には、接続インターフェースの信頼性が極めて重要です。Open Compute Project (OCP) 発行「ラックマウント型マニホールドの要件および検証ガイドライン」のデータによると、液冷インターフェースで機械的なズレがわずか1mm増えると、システムの流れ抵抗が15%と大幅に増加し、その結果ポンプの電力消費が7%増加します。その影響は少なく無く、インターフェース数が数千にも及ぶハイパースケールデータセンターでは、ズレによって生じる電力消費量は年間で数百万kWhに相当し、運用コストも大幅に増加します。さらなる懸念は、従来のリジッド(固定)接続ソリューションの静的公差が通常わずか±0.5mmと、現実の複雑さに対して不十分なことで、特に次のような環境では顕著にあらわれます。

 

多方向の設置ズレの蓄積 : 

幅広く使われるEIA-310-D規格ラックと新型のOCP ORv3オープンラックを混在させるシナリオでは、ラック設置時の公差の累積が最大±3.2mmに及び、従来ソリューションの限界を大きく超える

動的振動の影響:

ISTA 3-E 振動試験による輸送および稼働環境シミュレーションでは、インターフェースのズレは頻繁に2.8mmを超え、漏れや接続不良といった重大なリスクにつながる

材料熱膨張の影響: 

銅合金マニホールドは一般的な温度変化55℃下で1メートルあたり約1.2mm膨張するため、固定されたインターフェースに対しての課題が続いている
液冷システムの長期間、効率的、そして安全な稼働を確保するために、緊急に求められているニーズは、このような動的かつ多方向のズレに対応するインテリジェントかつ信頼性の高いシールド(密封)接続ソリューションです。

 

ブラインドメイト・クイックディスコネクト:動的な環境に適した接続方法

精密工学分野で1世紀の経験と実績を持つサウスコは、この課題に正面から挑み、革新的な液冷向け接続ソリューションである新製品「ブラインドメイト・フローティング機構」を開発しました。このイノベーションは単なる新製品開発ではなく、データセンター産業が抱える課題に対するサウスコの深い洞察と、それに基づく体系的な取り組みから実現しました。

サウスコのブラインド挿入型浮体構造サウスコのブラインド挿入型浮体構造

ブラインドメイト・フローティング技術の現状と動向

液冷技術は、高性能コンピューティング(HPC)、AIトレーニングクラスタ、ハイパースケールデータセンター用途で急速にその勢いが増しています。ブラインドメイト技術は、目視による正確な位置合わせをせずに機器間の接続を可能にするもので、液冷システム(特にコールドプレート方式)のスピーディーな実装とメンテナンスの効率化に寄与するコアインターフェース用ソリューションです。
実装に関するトレンド:

  1. より大きな公差への対応:

    より複雑なラック環境や動的変化への適応が不可欠
  2. 信頼性の強化:

    漏れを起こさず、長寿命、過酷環境対応は基本要件
  3. インテリジェンスを統合:

    流量、温度、圧力などの各種センサとの統合による、将来的なリアルタイム監視と予知保全の方向性
  4. 規格化と互換性:

    OCP ORV3 や他のオープンスタンダードへの対応による、プラットフォームおよびメーカー間のシームレスな統合
    ISO 11926-1 規格ネジつきインターフェース設計、OCP UQD/UQDBコネクターに対応、カスタム設計にも対応 
  5. 軽量&小型設計:

    実装の高密度化ニーズに対応

    サウスコのブラインドメイト・フローティング機構は、上記を含むコアトレンドに注力した革新的な設計を体現しています。

従来のソリューションに比べて優れる点とは

従来の固定または単純なフローティング熱移動コネクタに比べて、サウスコのブラインドメイト・フローティング機構は、数々のメリットで多「次元」にわたり質的な飛躍を可能にします。

  • 3次元の動的な公差の制御:
    サウスコの革新的な設計の特徴は、画期的な「3次元動的補償機構」で、ラジアル方向に±4mm のフローティング公差(チルト補償角度2° )および、アキシャル(軸)方向には6mmの位置ズレ吸収能力を持ちます。業界で一般的な静的公差を大きく上回ることで、前述の設置の公差、振動によるズレや、熱膨張による変形のすべてを効果的に吸収し適応します。
  • セルフセンタリング機構:
    液冷用ブラインドプラグコネクタが抜けた際、フローティング構造が自動的に位置を中央にリセットすることで、プラグの挿抜作業に十分なフローティングスペースを確保し、OCP およびORv3の厳格な要件に準拠します。
  • 長期運用に耐える卓越した密封性能:
    厳格なASME B31.3 規格300psigバースト(圧力)試験をクリアした製品は10年以上の運用期間を確保。データセンターに適した従来ソリューションを大きく上回る性能と長期安定性を実現。
  • メンテナンス効率化&大幅に省コスト化:
    ユニバーサル・クイックディスコネクト・ブラインド(UQDB)インターフェースが特徴。真の「ブラインド操作」を可能にし、サーバーメンテナンス時に精密な位置合わせの必要がなく、また工具も不要。クイックディスコネクト仕様でサーバー交換やアップグレードも「ホットプラグ」と同様の利便性を実現し、ダウンタイムや関連するロスを90%以上削減。
ブラインドメイト・フローティング機構ブラインドメイト・フローティング機構

ブラインドメイト・フローティング機構

ブラインドメイト・フローティング機構が今求められる理由とは

AI コンピューティングクラスタや次世代データセンター用途には、サウスコの「ブラインドメイト・フローティング機構」などの先進の接続ソリューションはもはや選択肢ではなく必須の技術ということができます。

  • 冷却のボトルネック解消のカギ:

    電力の高密度化は不可避な状況にあり、従来の冷却やリジッド接続はもはや需要を満たすことができなくなっている。ブラインドメイト・フローティング機構は液冷の潜在能力を最大限に引き出し、冷却システムの効率的および安定運用を確保する上で基礎となる技術。
  • 事業継続性の要:

    データセンターにおけるダウンタイムの費用は非常に高額になるため、ブラインドメイト・フローティング機構によって迅速かつ信頼性の高い熱対策を維持することは、24時間365日、途切れることない稼働の確保には不可欠。
  • グリーン&低炭素化目標達成:

    コネクタのわずかな位置ズレが流れ抵抗を増加させ、ポンプの電力消費の大幅増加につながる。より大きな公差に対応し、流れ抵抗を低く抑える設計は、データセンターのPUE(電力使用効率)低減に直接貢献するもので、すなわち省エネおよびCO2排出削減目標達成においても重要な要素になる。
  • 将来の拡張やアップグレードに対応できる柔軟性:

    モジュール式かつ標準化した設計のため、データセンターの拡張や機器アップグレードや、将来の計算力増強や技術的イテレーションにより柔軟かつ容易に対応が可能。

イノベーションの継続と、これからのインテリジェントな冷却

ORv3に関するホワイトペーパーによると、液冷の導入は2025年までに40%以上のハイパースケールデータセンターに及ぶと見込まれています。サウスコはフローティング機構の研究開発への投資を継続しています。

  • 強度を維持した軽量化 - 軽量の高性能材料(PPSU 熱可塑性樹脂など)を検討
  • インテリジェントセンサ統合を高度化 - 流量、温度などの主要パラメータのリアルタイム監視による、予知保全やエネルギー効率最適化に寄与するデータの提供
  • エコシステムの協業と標準化を強化する取り組み - 高密度、全体コスト低減などの広範な用途に向けた、液冷インターフェースの普及活動

    かつては選択肢の一つであった液冷は、今や必須の技術になりつつあります。サウスコの「ブラインドメイト」は、精密工学に基づく製品イノベーションとデータセンター産業が抱える液冷の課題に対する深い理解から生まれた製品です。サウスコは1世紀以上にわたる精密な機械設計の専門性と革新的な3次元動的公差の制御技術を活かした技術力で、世界中のデータセンターが直面する冷却のボトルネックを解消し、より効率性、信頼性と持続可能性に優れたコンピューティング能力を可能にし、デジタル時代の無限の可能性を支えています。
    製品について詳しくは、こちらをご覧ください。
関連製品・資料