新製品:E1.Sソリッドステートドライブ(SSD)専用エジェクタ
サウスコの基板設置用インジェクト/エジェクト機構製品「P7エジェクタ」に新しく、E1.Sフォームファクタ向けのシリーズが登場しました。E1.Sドライブの設置と取り出しに特化した設計により、パフォーマンス、人間工学的な使いやすさと外観性を最適化しました。
Intel社の次世代” Donahue Pass”テストプラットフォームによる厳格な試験済です。このテストプラットフォームは、EMI/ESD(電磁波干渉/静電気放電)、熱性能やLEDを含む広範な性能について評価を行うものです
ドライブサイズは9.5、15および25mmの3種を展開。亜鉛ダイカスト製のレバーとナイロン製のボタンによる特徴的な設計を採用、ボタンの色は用途の外観デザインに合わせて選べる標準カラー3色を展開しています。
サウスコ・ジャパン、カントリーマネージャーの渡邉哲哉は「E1.Sは採用が急速に広がっている新しいフォームファクタです。サウスコは、専用エジェクタへの高いニーズに応え、Intelとの密接な連携のもと性能を最大限に引き出すエジェクタを開発しました。サウスコの製品は、SNIA(スニア、ストレージネットワーキング・インダストリ・アソシエーション)が定めたE1.Sフォームファクタに完全に準拠しています」とコメントしました。
試験&認証済
サウスコのP7エジェクタ(E1.S専用)は、Intel社の次世代” Donahue Pass”テストプラットフォームによる厳格な試験済です。このテストプラットフォームは、EMI/ESD(電磁波干渉/静電気放電)、熱性能やLEDを含む広範な性能について評価を行うものです。
ドライブサイズ3種を展開
E1.S 規格の標準ドライブ幅9.5、15および25mmの3種を展開
ボタン:色分けや外観デザインに合わせて選べるカラー展開
直感的な操作をサポートする標準カラー3色に加え、カスタムカラーも対応可能
P7エジェクタ(E1.S専用)製品ページはこちら
サウスコのインジェクト/エジェクト機構製品について詳しくは、製品ページをご覧ください。