1台で多彩な用途要件に対応可能なH3-EMモジュール式電子ロッキングスイングハンドル

さまざまな異なるセキュリティのニーズに1台のみで対応できるようになりました。 サウスコのH3-EMモジュール式電子ロッキングスイングハンドルは、セキュリティ機能をモジュール化し、エンドユーザーの要件に合わせて簡単に選び、交換できます。RFIDリーダーをはじめ、多種のアクセス制御モジュールを取り揃えており、本体1台のみで幅広いセキュリティのニーズを網羅する利便性に優れた電子錠ハンドルです。
簡単にカスタマイズ
H3-EMは本体を交換せずにアクセス制御モジュールだけを変更できるため、メーカーの手間や在庫を低減します。顧客ニーズにあわせて簡単にアクセス制御部分を追加または取り外しでき、また本体は1種類のみのため在庫数やスペースを節減し、同時に多彩なセキュリティ要件への対応を可能にします。
セキュリティ部分は本体設置後にも交換可能。アップグレードを行う場合でも本体を取り替える必要はありません。
完全に互換可能
既存のセキュリティシステムに簡単に統合可能な設計のH3-EMは、モジュール式電子錠へのアップグレードを容易に行うことができます。ドアパネルの取付穴仕様は機械式H3スイングハンドルなどと共通のため、既存のラックやキャビネットにそのまま付け替えられます。また、H3-EMはプラグアンドプレイで簡単に接続でき、既存のシステムや設備に大幅な変更を加えずに統合できます。
カスタマイズ性に優れたモジュール式H3-EMは、ラックやキャビネットメーカーに貢献できる多くのメリットをお届けします。本体とモジュールの組み合わせでさまざまなユーザーのセキュリティニーズに容易に応えられるほか、製造プロセスの簡素化や、時間、コストと在庫スペースの節減を実現します。必要な時にセキュリティをアップグレードでき、また将来のニーズにも備えられるモジュール式H3-EM電子ロッキングスイングハンドルを、是非ご検討ください。
詳しくは、サウスコウェブサイトsouthco.com をご覧ください。Eメールでのお問い合わせはinfo@southco.com まで、お気軽にご相談ください。