Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

取付時間とスペースを節減する新しいレバー付きプランジャ

January 29 2024
取付時間とスペースを節減する新しいレバー付きプランジャ

取付スペースが狭小な用途でも性能や機能性を損なうことなく、迅速に部品の着脱ができる、新しい「サウスコ56 ばね内蔵プランジャ(レバー付き)ミニサイズ」が登場しました。従来のフルサイズ品をコンパクトな用途向けに小型化、従来品と同じレバー操作のみで、電子部品の着脱をスピーディーかつ簡単に行うことができます。

56 ばね内蔵プランジャ(レバー付き)ミニサイズは、従来のフルサイズ品と同様に便利なホールドオープン機能により、作業時にもレバーの位置で開閉状態を一目で確認できます。レバー部は、見分けやすい各色を取り揃え、用途に応じた色分けや最終製品の外観デザインに合わせて選ぶことができます。このような視認性に配慮した設計により、離れた場所からでもプランジャの開閉状態を簡単に視認できます。

加えて、56 ばね内蔵プランジャ(レバー付き)ミニサイズは、他の小型締結部品とは異なり、機器の設置面に常時固定されるため、整備中の脱落や紛失を防ぎ、作業の迅速化とサーバーのダウンタイムの短縮を可能にします。このような物理的な時短の積み重ねも、デジタル世界で稼働率の向上に貢献できる要素の一つです。

関連製品・資料