56:ばね装備型プランジャー

わずかに引っ張るだけで作動する、部品の便利な取りつけ、取り外しのための「クイックアクセス」ソリューションです。スペースに限りがある用途に最適なソリューションです。スライド式の用途で位置を示すピンとして、または着脱可能なドアや引き出し用のすぐに取り外せるヒンジピンとしてお使いいただけます。
56:ばね装備型プランジャー
約7.1mm(0.28インチ)の比較的短い収縮動作とばね装備型張力により、非常に狭い場所でプランジャーの確動固定/離脱を確実なものにします。増強したヘッドスタイルは、余裕あるグリップを提供します。
  • 格納式ピンの設計により、スライド式部品の位置決めが可能 「ホールドオープン(開いたまま保持)」機能により、ピンを格納状態で維持するため、プランジャーを引っ込め、ノブを90度回転することが可能になります 「プリズム」シリーズのプランジャーを使用すると、特定のタッチポイントを色で指定できます
  • レバーハンドル付きバージョン:プランジャ引込み(ラッチ解除)状態を一目で確認できるデザイン

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

56:ばね装備型プランジャー

表示方法 表 リスト

179の商品1-40

降順
  1. 56-7-TOOL

    Latch

件