セキュリティ性を強化した手動カムラッチ
サウスコのカムラッチに、新しく3種 – E5-9ウイングノブが2種、E5ミニカムラッチが1種 – のバージョンが加わりました。大量の瓦礫を扱う過酷環境や、堅牢なセキュリティ性が求められるスペース要件が厳しい用途などの特定の用途向け。E5カムラッチは、シンプルな90度回転のみでドアやパネルをしっかりと閉じて固定します。グリップ(パネル表面からフレーム裏面までの距離)は、用途に合わせて固定式または調整式をお選びいただけます。
E5カムラッチは、用途に応じてカスタマイズできる豊富な製品ラインアップを取り揃えており、バス、空調機器、産業機械、オフハイウェイ車両をはじめ、幅広い用途に適しています。
手動操作
E5-9低背ウイングノブは、既存品よりもウイングノブ部分をさらに小型化しました。仕上げは粉体塗装(黒)またはクロムの2種、農機や産業機械など、メンテナンスパネルのドア用途に適しています。
密封性を強化
大量の瓦礫や水を扱う用途でも耐久性と信頼の性能を発揮するため、密封性を強化したE5-9ウイングノブ(シャッターロックプラグ付)カムラッチ。四輪バギーやオフハイウェイ車両など、過酷環境や屋外でキーロックによるセキュリティが求められる用途向け。
スペース要件が厳しい用途でもセキュリティを確保
新しいE5キーロック付ミニカムラッチは、既存のE5ミニカムラッチにキーロック機能を追加し、スペース要件の厳しい用途でもセキュリティの確保を可能にします。キーロック付ウイングノブ、低背キーロックとツール(工具)ロックを選択可能。空調機器やキオスク端末などのセルフサービス機器に適しています。
シンプルな90度回転のみでドアやパネルをしっかりと閉じて固定するサウスコのE5カムラッチシリーズは、幅広いエンクロージャ用途でコスト効率良く信頼性の高いロック機能を可能にします。仕上げ、仕様やサイズなどの豊富なラインアップで、柔軟な設計をサポートします。
サウスコのカムラッチについて詳しくは、製品ページをご覧ください。