C2 レバーラッチに自動再ロック機能バージョンが登場しました
January 14 2023
サウスコは、C2レバーラッチ シリーズに自動再ロック機能を持つプッシュロックを搭載した新製品を追加しました。高いカスタマイズ性、幅広いロックタイプと、インダストリアルな外観を特徴とするプッシュロック式のC2レバーラッチは、アップグレードした機能性に加え、各種工業規格に準拠しています。
プッシュロック式のC2レバーラッチの新しい自動再ロック機能は、産業機械などのキー施錠式ドアパネル規格(ISO-TS 28923など)に準拠します。グリップ(パネルからフレーム内側までの距離)が調整可能なことから、最終製品の寸法公差に合わせてラッチの圧縮を調節でき、ガスケットによる調整が不要になります。ロックタイプもキー施錠からツールタイプまで幅広く取り揃えており、さまざまな用途に対応する高いカスタマイズ性を兼ね備えています。
フレームに接する部分にはバンパー(緩衝材)を一体化することで、振動の吸収によるノイズを低減し、フレームへの引っ掻き傷を防ぎます。外観にはよりモダンなインダストリアルデザインを採用することで、最終製品に新しいデザイン性を付加することができます。
プッシュロック式C2 レバーラッチは、ご好評いただいているC2製品シリーズの新たな魅力となる製品です。新しい工業規格に適合する自動再ロック機能と、充実した機能性を持つこのレバーラッチは、幅広い用途のドアパネル施錠に適しています。
サウスコのレバーラッチ製品シリーズについて詳しくは、 Lever Latch Product page をご覧ください。