ヒンジ部品のトータルコストを低減するカウンターバランス用サポートヒンジ
January 14 2023
重い上蓋やパネルを軽く楽に持ち上げられ、調整した位置を保持するカウンターバランスヒンジ製品に新しく、ヒンジ部品の全体コストを低減する「CB カウンターバランス サポートヒンジ」が登場。サポートヒンジは既存品のCBカウンターバランスヒンジ(本体)と併用し、本体1台のトルクで上蓋やパネルの持ち上げに対応できる用途に使用できます。
CBサポートヒンジは、既存品のCBカウンターバランスヒンジ(本体)を使用する用途で、上蓋やパネルの片端に設置した本体の持ち上げる力を、もう一方の端に設置したサポートヒンジと連動させることで上蓋やパネルの重量バランスを最適化します。これらのCBヒンジは、持ち上げ/閉じる力を自由自在に調整でき、用途個別の要件に柔軟に対応します。
CBカウンターバランスヒンジ全製品は、堅牢な総アルミニウム製で、優れた耐腐食性に加え高温および低温下で安定した性能を発揮します。また、CB カウンターバランス サポートヒンジは使用サイクルと耐久性を向上し、メンテナンス回数を低減しました。
CB カウンターバランス サポートヒンジは、従来のガススプリングやステーに比べて機能性に優れ、よりよい製品デザイン可能にします。CBカウンターバランスヒンジ(本体)と併用することで、ヒンジ部品の全体コストを大幅に低減することができます。