Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

ラッチの開放状態が一目で見える表示器付きの新しいコンプレッション(圧縮)ラッチ

ラッチの開放状態が一目で見える表示器付きの新しいコンプレッション(圧縮)ラッチ

サウスコのE3 VISE ACTION® (バイスアクション)コンプレッションラッチシリーズに新しく、ラッチの開放状態を見やすく表示する、表示器付きバージョンが加わりました。ラッチ開放時に飛び出す羽根状の表示器には赤色の反射材を採用し、離れた場所からでも常時一目で施錠の状態を確認することができます。

5m以上離れた場所からも目視で確認できる見やすさを備えたE3 VISE ACTION®コンプレッションラッチ(表示器付き)は、鉄道、半導体産業および産業機械など、エンクロージャのドアやパネルの安全な開閉管理が求められる用途に適しています。

ラッチおよびドアやパネルの開閉状態を視認しやすくなることで、効率性や安全性を向上し、また整備時の見落としの軽減に寄与します。繰り返し使用や頻繁な開閉用途向けに設計され、NEMA 4 およびIP65防水防塵規格に適合するE3 VISE ACTION®コンプレッションラッチ(表示器付き)は、屋外、高振動環境または腐食環境でも優れた耐久性を発揮します。  

E3 VISE ACTION®コンプレッションラッチ(表示器付き)は、従来の標準E3シリーズと同様、優れた堅牢性と耐振動性を有します。グリップ(ドアパネル背部からフレーム裏側までの、ラッチで挟み込む厚み)サイズも各種取り揃えており、既存のエンクロージャの安全性とセキュリティ性をシンプルにアップグレードすることができます。

コンプレッション(圧縮)ラッチ

関連製品・資料