Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

薄型折りたたみテーブルの操作性を向上する二つ折りコンスタント(定)トルクヒンジ

January 14 2023
薄型折りたたみテーブルの操作性を向上する二つ折りコンスタント(定)トルクヒンジ

サウスコの位置決めヒンジ製品ラインに、列車や旅客機の折りたたみテーブル向けに設計された「AH-2E 180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジ」が登場。摩擦技術を搭載したトルクヒンジで、180度開閉する折りたたみテーブルの操作性を向上。開閉操作途中のテーブル板の落下を防ぎ、乗客やエンドユーザーがより使いやすいテーブルの設計を可能にします。

 

コンスタント(定)トルクによる一定のスムーズな動作で、列車、航空機、観光バスなどの折りたたみテーブルをより安全に操作することができます。また、テーブル板を可動範囲のあらゆる角度でしっかり保持し、運行/航行中も不意の衝撃や振動によるテーブル板の落下を防ぎます。外観デザインを向上し、また信頼性を高めたAH-2E 180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジは、従来のトルクフリーヒンジやダンパーなどの補助金具に代わる、より高い機能性をもつ製品です。

 

フラッシュ(平面)かつ狭小スペースに取付可能な設計で、テーブル板を浮き無くぴったりと折りたたみ&収納できます。高耐久性の材料や構造による信頼性に加えてメンテナンスが不要なことから、長期にわたり使いやすさとパフォーマンスを発揮します。安全性の点でも、トルクが動作を制御しパタンと閉じないため、指の挟み込みを防ぎ、またジョイント部に凹凸が無いことから手、指や衣服などの引っかかりや巻き込みを防ぎます。

 

▶︎ 製品ページ:サウスコAH-2E 180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジ

関連製品・資料