68:Tハンドル&べイルハンドルラッチ

産業環境でのラッチ操作を簡単にするのに必要とされるより大きなサイズ、さらに便利なグリップ、より大きなフレームオフセット寸法を提供します。手袋着用時でさえも、大きなハンドルでグリップを向上します。90度回転により、迅速で簡単なアクセスを実現します。すべての取りつけハードウェアが内部にあり、すっきりとした外観を提供します。
68:Tハンドル&べイルハンドルラッチ
大型ラッチハンドルの滑らかな艶出し仕上げにより、ほぼすべてのエンクロージャ用途向けに便利なグリップと性能を備えたスタイリッシュな外観を実現します。
  • 取りつけハードウェアがパネル内部に配置され、パネル正面がすっきりした外観となります 右手操作または左手操作用に時計回りの操作と反時計回りの操作を同モデルで実現 シングルポイントまたは3ポイントラッチに適応
  • 垂直とオフセットの爪オプションは、幅広いグリップオプションを提供 内側で作動できます 様々な仕上げをご用意

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

68:Tハンドル&べイルハンドルラッチ

表示方法 表 リスト

19 注文

降順
件