The store will not work correctly when cookies are disabled.
68-20-101-20
Tハンドル&べイルハンドルラッチ, , ベイルハンドルスタイル, クロム処理
製品仕様
| 仕上げ |
クロムめっき |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
3.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
25.40 |
| 最小グリップ-カム逆方向 |
25.40 |
| 最大グリップ-カム逆方向 |
50.80 |
| ハンドル スタイル |
ベイルハンドルスタイル |
| 製品 |
68 - Tハンドル&ベイルハンドル ラッチ |
産業環境でのラッチ操作を簡単にするのに必要とされるより大きなサイズ、さらに便利なグリップ、より大きなフレームオフセット寸法を提供します。手袋着用時でさえも、大きなハンドルでグリップを向上します。90度回転により、迅速で簡単なアクセスを実現します。すべての取りつけハードウェアが内部にあり、すっきりとした外観を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
19
|
2026-09-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
5
|
2026-10-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-10-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
1
|
2026-10-10
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|