The store will not work correctly when cookies are disabled.
68-70-302-20
Tハンドル&べイルハンドルラッチ, Lサイズ, Tハンドル スタイル, クロム処理
製品仕様
| 仕上げ |
クロムめっき |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
6.40 |
| Grip - Maximum (mm) |
38.00 |
| ハンドル スタイル |
Tハンドル |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| 製品 |
68 - Tハンドル&ベイルハンドル ラッチ |
産業環境でのラッチ操作を簡単にするのに必要とされるより大きなサイズ、さらに便利なグリップ、より大きなフレームオフセット寸法を提供します。手袋着用時でさえも、大きなハンドルでグリップを向上します。90度回転により、迅速で簡単なアクセスを実現します。すべての取りつけハードウェアが内部にあり、すっきりとした外観を提供します。
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
9
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4
|
2026-11-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|