The store will not work correctly when cookies are disabled.
68-70-301-10
Tハンドル&べイルハンドルラッチ, Lサイズ, Tハンドル スタイル, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
25.40 |
| Grip - Maximum (mm) |
57.00 |
| ハンドル スタイル |
Tハンドル |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| 製品 |
68 - Tハンドル&ベイルハンドル ラッチ |
産業環境でのラッチ操作を簡単にするのに必要とされるより大きなサイズ、さらに便利なグリップ、より大きなフレームオフセット寸法を提供します。手袋着用時でさえも、大きなハンドルでグリップを向上します。90度回転により、迅速で簡単なアクセスを実現します。すべての取りつけハードウェアが内部にあり、すっきりとした外観を提供します。
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
3
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
2
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
2
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|