The store will not work correctly when cookies are disabled.
68-50-302-10
Tハンドル&べイルハンドルラッチ, Sサイズ, Tハンドル スタイル, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
11.50 |
| Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
25.40 |
| ハンドル スタイル |
Tハンドル |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| 製品 |
68 - Tハンドル&ベイルハンドル ラッチ |
産業環境でのラッチ操作を簡単にするのに必要とされるより大きなサイズ、さらに便利なグリップ、より大きなフレームオフセット寸法を提供します。手袋着用時でさえも、大きなハンドルでグリップを向上します。90度回転により、迅速で簡単なアクセスを実現します。すべての取りつけハードウェアが内部にあり、すっきりとした外観を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
40
|
2026-07-21
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
9
|
2026-08-10
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1
|
2026-08-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|