D1:DZUS® Dart1/4回転ファスナー

大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。
D1:DZUS® Dart1/4回転ファスナー
耐蝕性、非導電性材質は、屋内外の環境に適しています。鋳造構造により、特定用途のニーズに合わせて、ヘッドスタイルとスタッドの長さを簡単に設定できます。
  • 高い強度重量比を実現する軽量な熱可塑性プラスチック きしみ音、結合、摩耗を軽減する補助的なスタッド/レセプタクルの材質 他の1/4回転ファスナー(0.25インチ)より広いグリップの許容範囲(1.2mm/0.047インチ) レセプタクルの型に合わせて、材質の厚みの合計が0.100インチから0.779インチまでの材質に対応するため幅広いスタッドデザインをご用意 人間工学に基づいたグリップデザインにより、ユーザーによる作動が簡単 何千もの作動サイクルで好評
  • スプリングスタッドアッセンブリ ご要望に応じて設定とヘッドスタイルをカスタマイズします 色あわせのカスタマイズも可能
  • 燃焼等級コード:UL 94 HB ASTM E-162 火炎伝播指数(Flame Spread Index:FSI)130 温度耐性:-40°F~194°F(断続的248°F )

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

D1:DZUS® Dart1/4回転ファスナー

表示方法 表 リスト

116の商品1-40

降順
ページ
件