The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-004-013-010
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, スナップイン, ナチュラル, プラスティック, 2-2.790 mm パネル厚, 黒, レセプタクル
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| 外側のパネル厚さ |
2.00 |
| 最大外側パネル厚 |
2.79 |
| リセプタクル(受け)スタイル |
スナップイン |
| タイプ |
Spring |
| 製品 |
D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー |
| DFCI 品番 |
4604-13-BK |
大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
4667
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
3050
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|