The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-125-060-030
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ウイング, ナチュラル, ウイング, プラスティック,黒, スタッド
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| ヘッドスタイル |
ウィング |
| スタッド長さ(L) |
15.24 |
| スプリング式 |
いいえ |
| 長さ |
15.24 |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー |
大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
190
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
72
|
2026-10-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
1
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|