The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-004-923-010
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ナチュラル, プラスティック, 3.9-5.5 mm パネル厚, 黒, レセプタクル
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
クリップオン |
| 外側のパネル厚さ |
3.90 |
| 最大外側パネル厚 |
5.50 |
| リセプタクル(受け)スタイル |
クリップオン |
| タイプ |
Spring |
| 製品 |
D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー |
大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
493
|
2026-11-14
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
360
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
86
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
31
|
2026-11-13
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|