The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-004-921-010
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ナチュラル, プラスティック, 0.7-2.3 mm パネル厚, 黒, レセプタクル
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
クリップオン |
| 外側のパネル厚さ |
0.70 |
| 最大外側パネル厚 |
2.30 |
| リセプタクル(受け)スタイル |
クリップオン |
| タイプ |
Spring |
| 製品 |
D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー |
大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。
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
1405
|
2026-10-21
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
93
|
2026-11-13
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
19
|
2026-11-12
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
13
|
2026-11-10
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|